|
 Roboter-Achsbereichsbegrenzung, überwacht durch Sensor GG505S, Kategorie 4.
 Anschluss der Sensoren an Sicherheits-SPS, Bussysteme und Relais möglich.
|
|
- Zertifiziert nach EN 954-1, Kategorie 4 PDF-M nach EN 60947-5-3.
- Überwachung von Personen- und Maschinensicherheit.
- Kein spezieller Betätiger für elektronische Sicherheitsschalter erforderlich.
- Anschluss der Sensoren an Sicherheits-SPS oder AS-i Modul G1506S.
- Reihenschaltung von Sensoren und Kontakten.
Einführung
Sicherheitstechnik in der Automatisierung ist für das sichere Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine mitverantwortlich. Ein wichtiger Bestandteil einer Sicherheitseinrichtung für Personen und Maschinen sind die Sicherheitsschalter mit Sicherheitsfunktion. Erstmalig ist das Wirkprinzip und damit die Vorteile induktiver Sensoren auch für sichere Anwendungen nutzbar. Das direkte Erfassen von Metall löst neue Applikationen. Bisher mussten konstruktiv magnetische bzw. mechanische Gegenstücke eingeplant werden. Eine verschleißfreie Funktion, da berührungslos, und eine hohe Schutzart garantiereneine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Anschluss und Auswertung
An die Kabeldose werden keine besonderen Anforderungen gestellt wie z.B. Abschirmung, verdrillte Leitungen, getrennte Verlegung. Der Sensor wird mit handelsüblichen, nicht geschirmten 4-poligen Anschlussleitungen an vorhandene SPS- und Logikbausteine direkt angeschlossen. Die Eingangs- und Ausgangssignale der Sensoren entsprechen der DIN EN 61131-2. Sie sind damit voll kompatibel zu den Ein- und Ausgängen einer SPS. Genauso einfach ist die Anbindung an ifm-Auswerterelais, das Bussystem AS-i Safety at Work, PROFIsafe, Interbus Safety oder sichere SPS- und Logikbausteine. Für die Gerätefamilie mit dynamischer Pulsabfrage sind entsprechende Softwarebausteine erforderlich. Die Sicherheitssensoren mit 2 x PNP Ausgang können an zugelassene zweikanalige Auswertegeräte ohne Querschlusserkennung, die für plusschaltende berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS) geeignet sind, angeschlossen werden. Die Auswerteeinheiten der ifm electronic ermöglichen zusätzlich, ohne Mehrkosten, die Funktionalitäten wie Einrichtbetrieb oder Anschluss von NOT-AUS-Befehlsgeräten nach DIN EN 60947-5-1.
Funktionsweise intelligenter, elektronischer Sicherheitssensoren
Für die Funktion des sicheren Sensors ist kein Magnet oder codierter Betätiger mehr erforderlich. Der induktive Sicherheitsschalter erfasst Metalle wie z.B. VA oder ST37. Der Sicherheitssensor arbeitet mit einer Freigabezone, die sowohl räumlich als auch zeitlich überwacht wird.
ifm Sicherheitssensoren an Sicherheitssteuerungen
Eine Flash-Animation verdeutlicht am Beispiel des quaderförmigen GM504s die Funktionsweise der innovativen Fenstertechnik der ifm Sicherheitssensoren.
Anmerkungen:
Beachten Sie bitte, daß in Ihrem Browser das aktuelle Flash-Plugin (mindestens Version 5) installiert ist. Ansonsten können Sie dieses Plugin auch bei Macromedia kostenlos herunterladen. Für Interessenten, die sich das Plugin nicht installieren möchten, bieten wir eine direkt ausführbare Datei (EXE-File) mit integriertem Flashplayer als Download an.
|
|
|