|
 Temperatursensor TK7480 – einfach einstellbar über zwei radiale Stellringe |
|
 Temperatursensor TK7480 integriert im Hydrauliktank einer Hochdruckpumpe
Sensoren mit einfacher und schneller Bedienung: auch das gehört zur Kundennähe und zum Service.
Gerade bei Temperatursensoren ist das schwierig: Sie kommen in den verschiedensten Branchen und Anwendungen zum Einsatz. Ein Beispiel ist die Firma Uhde High Pressure Technologies GmbH aus Hagen.
Sie stellt Hochdruckpumpen für Wasserstrahlschneidesysteme her. Mit einem Ausgangsdruck von bis zu 4.000 bar lässt sich z. B. 100 mm dicker Stahl bei einem Vorschub von 5 bis 10 mm pro Minute durchtrennen.
Beim Verdichten wird Wärmeenergie in das Hydrauliksystem eingetragen. „Das Ziel ist, oben am Hydraulikzylinder immer unter 60 °C zu bleiben, da die Wärme auch auf die Hochdruckeinheit abstrahlt“ so Projektleiter Dr. Andrzej Karpinski.
Bei der Überwachung der Hydrauliktemperatur für die neue Generation an Hochdruckpumpen für Wasserstrahlschneidesysteme greift das Traditionsunternehmen aus Hagen auf Sensorik mit einfacher Bedienung zurück.
Das Unternehmen entschied sich bei der neuen Generation von Pumpen für den Temperatursensor TK7480 der ifm electronic. Der TK7480 ist einer der ersten schaltenden Temperatursensoren mit intuitiver Bedienung: Zwei radiale Stellringe am Sensor erlauben dem Benutzer eine schnelle und genaue Einstellung der Schaltpunkte. Auch ohne Vorkenntnisse kann ein Maschinenbediener, falls erforderlich, die zwei Schaltpunkte unterschiedlichen Umgebungstemperaturen anpassen. Da die Hochdruckpumpen weltweit im Einsatz sind, könnten deutlich höhere Außentemperaturen eine Anpassung der Schaltpunkte notwendig machen.
Ein weiterer Vorteil: „Die Stablänge von 255 mm entspricht dem Niveau des Sauganschlusses der Hydraulikpumpe im Tank. Das heißt, dass der Sensor genau die Temperatur detektiert, die die Pumpe verarbeitet und das ist für uns maßgeblich“ so Dr. Andrzej Karpinski und fährt fort: „Einen weiteren Vorteil bietet der Sensor hinsichtlich der Installation: Im Gegensatz zu mechanischen Schaltern lassen sich beim TK die gewünschten Schaltpunkte ohne anstehende Spannungsversorgung und Systemtemperatur über die Stellräder einstellen.“
Damit ist der Sensor optimal geeignet, um Überwachungsaufgaben in Hydraulikanwendungen zu übernehmen.
Weiterführende Informationen
|
|
|