Vor-Ort-Auswerteeinheit für den flexiblen Anschluss von Strömungssensoren.
Modulare Strömungsüberwachung für den Feldeinsatz.
- Zum Anschluss von Sensoren mit großer Eintauchtiefe.
- Anwendbar für Sensoren aus Keramik, V4A und Titan.
- Messbereich dank Teach-Taste leicht skalierbar.
- Strömungs- und Schaltpunktanzeige erfolgt mittels LED direkt vor Ort.
- Verfügbar in DC und AC Varianten.
Hohe Flexibilität
Die Verbindung zwischen Auswerteeinheit und Sensor sowie die Versorgung erfolgen über standardisierte M12-Steckverbindungen. Damit kann eine Auswerte- und Anzeigeeinheit in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden, z.B. für verschiedene Eintauchtiefen und ein großes Spektrum von aggressiven Flüssigkeiten.
Einfache Bedienung und hohe Funktionalität
Der Abgleich der Strömung und die Einstellung der Schaltpunkte erfolgen per Tastendruck. Die Anzeige der Strömung und des Schaltpunktes werden über eine mehrfarbige LED-Anzeige dargestellt. Eine hohe Reproduzierbarkeit der Schaltpunkte bietet optimale Einsatzmöglichkeiten.
Die elektronische Verriegelung der Einstellungen und Rücksetzung der Parameter auf Werkseinstellungen bieten zusätzliche Sicherheit.