Zuverlässige Überfüllsicherung für flüssige Medien.
Damit nichts überläuft!
- Überfüllsicherung nach WHG § 19.
- Gut sichtbare Schaltzustandsanzeige.
- Einfacher Abgleich in der Applikation durch Tastendruck.
- Erweiterter Einstellbereich für mehr Applikationssicherheit.
- Modulares Montagekonzept für den flexiblen Einsatz.
Sicher in der Applikation
Die neuen Grenzstandsensoren der Baureihe LI21 sind für den Einsatz in Hydraulikölen und Kühlschmierstoffen optimiert. Sie werden eingesetzt, um den Mindestfüllstand, eine Überfüllung oder Leckagen von Behältern zu überwachen. Der erweiterte Einstellbereich erhöht die Applikationssicherheit.
Einfache Inbetriebnahme
Das neue Bedienkonzept ermöglicht den Abgleich und die Einstellung der Ausgangsfunktion mit nur einem Tastendruck. Anhaftungen lassen sich im Betrieb, ohne kompletten Neuabgleich, ausblenden.
Zuverlässig
Die Baureihe LI21 ist nach WHG § 19 als Überfüllsicherung zugelassen.
Applikation
Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, Wasser / wasserähnliche Medien. Überfüllsicherung nach WHG § 19.