ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

T-Nut-Zylindersensoren mit integriertem M8-Stecker.

T-Nut-Zylindersensoren mit integriertem M8-Stecker.

Montagefreundlich: schnelle Verdrahtung über M8-Stecker.

  • Direkter Anschluss am Gehäuse für eine durchgehende Verdrahtung.
  • Selbstklemmende Fixierung für leichte Einhandmontage.
  • Gute Erkennung der Endposition dank aktiver Fläche vorne am Gehäuse.
  • Umfangreiches Zubehör für verschiedene Zylinderbauformen.
  • Stabiler Stecker und robuste Befestigung.
Die Familie wird größer
Der T-Nut-Zylindersensor mit M8-Stecker, integriert am Gehäuse, ist als elektronische Version oder mit einem Reed-Element erhältlich. Neben den beiden flachen Standardbauformen, die für die C- und T-Nut ausgelegt sind, können nun weitere Applikationen mit der neuen Bauform leicht realisiert werden. So lässt sich der Sensor z. B. an Sondermaschinen vom Schaltschrank bis zum Zylinder leicht verdrahten. Die M8-Steckverbindung am Sensor bietet eine Platzersparnis im Kabelkanal. Außerdem wird das Festhängen an Kabelschlaufen minimiert.
Gute Fixierung und leichte Montage
Der ifm-Sensor bietet die schon bekannten Vorteile: selbstklemmende Fixierung, Kabelzugentlastung, von oben in die Nut einsetzbar, Adapter für weitere Zylinderbauformen.
Applikationen:
T-Nut-Zylindersensoren für den Einsatz in industrieller Umgebung wie Verpackungs-, Handlingsmaschinen oder dem Sondermaschinenbau.

M8-Steckverbindung am Gehäuse · Ausgangsfunktion NO · 3-Leiter

MK5900 - Zylindersensor mit AMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, DC PNP, Schließer, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...85 °C, M8-Steckverbindung, (Schnapp-Schraubverbindung)

M8-Steckverbindung am Gehäuse · Ausgangsfunktion NO · 3-Leiter

MK5902 - Zylindersensor mit AMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, DC NPN, Schließer, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...85 °C, M8-Steckverbindung, (Schnapp-Schraubverbindung)

M8-Steckverbindung am Gehäuse · Ausgangsfunktion NO · 2-Leiter

MR0901 - Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, AC/DC PNP/NPN, Schließer, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M8-Steckverbindung, (Schnapp-Schraubverbindung)

M8-Steckverbindung am Gehäuse · Ausgangsfunktion NO · 3-Leiter

MR0902 - Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, AC/DC PNP, Schließer, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M8-Steckverbindung, (Schnapp-Schraubverbindung)

Aktuelles Bulletin