ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

SmartLine: AS-i intelligent im Schaltschrank nutzen.

SmartLine: AS-i intelligent im Schaltschrank nutzen.

Digitale Ein- und Ausgänge auf gleichem Potenzial.

  • 4 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge A/B-fähig.
  • AS-i Spezifikation 3.0.
  • Externe 24 V DC Versorgung der Eingänge.
  • Flexible Anschlusstechnik mit Combicon-Steckklemmen.
  • 3 Klemmen pro Sensor.
SmartLine-Modul AC2267
Das AS-i Modul aus der Familie SmartLine ist für den Einsatz im Schaltschrank entwickelt worden. Es zeichnet sich durch 24 Anschlussklemmen bei nur 25 mm Baubreite aus. Durch die Combicon-Technik können Sie wahlweise Schraub-, Schneid- oder Federzugklemmen verwenden.
Besondere Eigenschaften
  • Eingänge und Ausgänge aus externen 24 V versorgt
  • steckbare Anschlussklemmen
  • Adressierbuchse
  • A/B-Technik mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen
  • AS-i Master Spezifikation 3.0 erforderlich
  • Schutzart IP 20
  • Leuchtstarke LEDs für Zustand und Diagnose

SmartLine-Modul

AC2267 - Aktives AS-i Modul, Module anreihbar, Adressierbuchse, Externe Sensorversorgung PELV, Version 3.0 mit erweitertem Adressmodus, IP 20, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Combicon
AC2266 - Aktives AS-i Modul, Module anreihbar, Adressierbuchse, Version 3.0 mit erweitertem Adressmodus, Externe Sensorversorgung PELV, IP 20, Umgebungstemperatur -20...70 °C, Combicon

Zubehör

E70230 - Combicon Stecker, mit Schraubklemmen 4polig, Verpackungseinheit: 6 Stück
E70232 - Combicon Stecker, mit Käfigzugfederklemmen 4polig, Verpackungseinheit: 6 Stück
E70236 - Combicon Stecker, mit Schneidklemmen 4polig (0,75...1 mm²), Verpackungseinheit: 6 Stück
E70213 - Adressierkabel, für AS-i-Slaves

Aktuelles Bulletin