Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System.
Spieglein, Spieglein an der Wand...
- Einseitige Verdrahtung, da Sender und Empfänger in einem Gehäuse integriert.
- SIL nach IEC 61508 und PL nach ISO 13849.
- Programmierung einfach über Verdrahtung, keine Software o.ä. erforderlich.
- Standardisierter Anschluss durch 8-polige M12-Steckverbindung.
- Applikationen mit Reichweiten bis 60 m realisierbar (Sender-Empfänger-Prinzip).
Ein Gehäuse, zwei Aufgaben
Im Gehäuse des Aktiv-Elements sind Sender und Empfänger integriert. Das Passiv-Element beherbergt die Reflektorspiegel. Der elektrische Anschluss befindet sich lediglich auf einer Seite, der des Aktiv-Elements. Dadurch spart der Anwender Zeit und damit Geld in puncto Verdrahtung.
Für extra große Bereichsüberwachung
Mittels bekanntem Sender-Empfänger-Prinzip überwachen nun Sicherheits-Lichtgitter Reichweiten bis 60 m.
Einfache Verdrahtung
Die Konfiguration erfolgt über die Belegung der 8-poligen M12-Steckverbindung. PC oder Software sind nicht notwendig. Funktionen wie EDM, Wiederanlauf oder eine externe Mutingfunktion lassen sich mühelos realisieren.
Applikationen:
Fördertechnik, Absicherung von Roboterzellen.