Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen.
Mit Sicherheit der Bademeister unter den Lichtgittern.
- Sicherheits-Lichtvorhänge mit Schutzrohr und Schutzart IP 69K.
- SIL nach IEC 61508 und PL nach ISO 13849.
- Varianten mit Reichweiten von 5, 9 oder 15 m wählbar.
- Resistent gegen Dampf- und Hochdruckreinigung.
- Hygienegerecht und robust.
Hygienisch und sicher
Die neuen Sicherheits-Lichtvorhänge mit Schutzrohr und Schutzart IP 69K sind ohne Ecken und Kanten konstruiert. Sie besitzen Eigenschaften, die sowohl in hygienischen als auch robusten Applikationen gefordert werden. So bescheinigt zum Beispiel die ECOLAB-Zertifizierung eine ausgezeichnete Materialbeständigkeit in Reinigungsprozessen.
Zertifizierte Sicherhei
Die Sicherheits-Lichtvorhänge und -Lichtgitter sind nach den aktuellen Normen entwickelt und vom TÜV Süd zertifiziert. Sie entsprechen den Anforderungen Typ 2 / SIL 2 bzw. Typ 4 / SIL 3. Damit sind Sie auf der sicheren Seite, wenn es um die Absicherung von Gefahrbereichen der Zugänge geht.
Applikationen:
Hygiene- und Nassbereiche, Lebensmittelindustrie.