RFID für die Produktion und Logistik.
Das UHF-System für den weltweiten Einsatz.
- Ultra Low, Low, Mid und Wide Range-Antennen für jede Applikation.
- Ethernet TCP/ IP-Schnittstelle zur Parametrierung und Datenübertragung.
- UHF-Schreib- / Leseeinheit mit vier externen Antennenanschlüssen.
- Unterstützung von Bulk Reading / Reader Dense Mode.
- Kompatibel nach ISO 18000-6C, EPC, Global Class 1 Gen 2.
Die neue UHF-Schreib- / Leseeinheit der ifm
Als Bestandteil der UHF-Systemplattform sind die Schreib- / Leseeinheiten DTE800 für Europa mit 865-870 MHz konform.
Das UHF-Antennenkonzept der ifm
Die Ultra Low und Low Range-Antennen zeichnen sich durch das Nahfeld aus. Hier wird mit möglichst kleinen Bauformen, die geringe Lesereichweiten erzielen, gearbeitet um eine hohe Selektivität zu erzielen. Die Mid Range-Antenne wird wegen der kleineren Abmessungen für Anwendungen im Nah- / Fernfeld bei Lesereichweiten von bis zu 2 m herangezogen.
Die Wide Range-Antennen mit 30° und 70° Öffnungswinkel wurden für die Anwendung im Fernfeld entwickelt, bei denen Lesereichweiten von bis zu 7 m gefordert sind.
RFID-UHF-Reader
![]() | DTE800 - RFID-UHF-Reader, M12-Steckverbindung, IP 65, Umgebungstemperatur -25...55 °C, M12-Steckverbindung |