RFID mit Profibus-DP für die Produktion und Fördertechnik
Flexibles RFID-System mit Auswerteeinheit, Antennen und Transponder.
- RFID-Auswerteeinheit mit Profibus-DP und Webserver.
- Auswerteeinheit mit 4 Antennenanschlüssen oder digitalen I/O´s.
- Schreib-/Leseantennen im industrietauglichen Gehäuse.
- Antennen und Transponder von wenigen Bit bis zu KByte.
- Schutzart IP 67 erfüllt die Anforderungen rauer Industrieumgebungen.
Die neue RFID-Auswerteeinheit
mit integrierter Profibus-DP-Schnittstelle und Webserver findet breite An-wendungen in der Produktion zur Kennzeichnung von Werkzeugen, im Einsatz zur Qualitätssicherung wie in der Überwachung von Produktionsschritten, in der Fördertechnik und in der Automatisierungstechnik. Einfach in der Anwendung – flexibel in der Parametrierung – so lösen Sie jede Identifikationsaufgabe.
Das Antennenkonzept
garantiert einen einfachen und schnellen Anschluss der LF- und HF-RFID-Antennen an die Auswerteeinheit mittels M12-Steckverbindungen von 0,3...20 m der ifm electronic.
Das Produktportfolio der Transponder
bietet neben LF-Transponder mit bis zu 2 KBit Speichergröße auch HF-Transponder mit 16 KBit als FRAM-Variante die unbegrenzt wiederbeschreibbar sind.
![]() | DTE100 - RFID Auswerteeinheit, RFID Auswerteeinheit mit Profibus-DP-Schnittstelle, für bis zu 4 Schreib-/Leseköpfe Typ ANT51x, IP 67, Umgebungstemperatur -20...60 °C, M12-Steckverbindung |