ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren.

Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren.

Pt100- / Pt1000-Anlegesensoren für unterschiedlichste Applikationen.

  • Flexible Montage.
  • Flachanlegefühler für M6- und M10-Schrauben.
  • Einschraubsensoren in M5 und M6.
  • Temperaturmessung von -30…180 °C.
Für komplexe Applikationen mit verschiedensten Anforderungen
Jede Applikation stellt ihre eigenen Anforderungen an die verbaute Temperatursensorik. Kriterien wie Gehäusematerial / Werkstoff oder Bauform sind ebenso relevant wie die Anbindung an Auswerteelektroniken, SPS-Steuerungen oder AS-i Module. Die neuen Einschraub- und Anlegesensoren der ifm electronic sind daher so konzipiert, dass sie sich anhand von Bauform und Material für unterschiedlichste Anwendungen eignen.
TS522A und TS502A für ATEX Applikationen
Die Anlegesensoren TS522A und TS502A besitzen zudem die ATEX-Zulassung gemäß Gruppe II, Kategorie 3D/3G.

Flachanlegesensoren · Sensorelement Pt100 / Pt1000

TS2229 - Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, silikonfrei, Kontakte vergoldet, IP 67, Messbereich: -25...90 °C, PUR-Kabel
TS522A - Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D/3G, Messbereich für ATEX-Anwendungen, -20...115 °C / -4...239 °F, IP 67, Messbereich: °C, Silikon-Kabel
TS502A - Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D/3G, Messbereich für ATEX-Anwendungen, -20...115 °C / -4...239 °F, IP 67, Messbereich: °C, Silikon-Kabel

Einschraubsensoren · Sensorelement Pt100

TS2659 - Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, Messbereich: -30...180 °C, Silikon-Kabel
TS0759 - Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, Messbereich: -30...180 °C, Silikon-Kabel
TS2759 - Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, Messbereich: -30...180 °C, Silikon-Kabel
TS4759 - Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, Messbereich: -30...180 °C, Silikon-Kabel

Auswerteelektronik

TR2432 - Auswerteeinheit für Temperatursensoren, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), 4-stellige alphanumerische Anzeige, Schaltausgang, Analogausgang 4...20 mA oder 0...10 V, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: -40...300 °C, M12-Steckverbindung
TR7432 - Auswerteeinheit für Temperatursensoren, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Schaltausgänge, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: -40...300 °C, M12-Steckverbindung
TP3237 - Messsignalwandler für Temperatursensoren, für Pt100- und Pt1000-Messelemente Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Analogausgang 4...20 mA, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: 0...100 °C, M12-Steckverbindung
TP3231 - Messsignalwandler für Temperatursensoren, für Pt100- und Pt1000-Messelemente Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Analogausgang 4...20 mA, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: -50...150 °C, M12-Steckverbindung
TP3232 - Messsignalwandler für Temperatursensoren, für Pt100- und Pt1000-Messelemente Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Analogausgang 4...20 mA, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: -50...300 °C, M12-Steckverbindung
TP3233 - Messsignalwandler für Temperatursensoren, für Pt100- und Pt1000-Messelemente Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Analogausgang 4...20 mA, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: -18...148,9 °C, M12-Steckverbindung