ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Permanente Schwingungsüberwachung.

Permanente Schwingungsüberwachung.

Schwingungstransmitter aus Edelstahl.

  • Permanente Schwingungsüberwachung nach ISO 10816.
  • 2-Leiter-Technik.
  • Stromausgang 4...20 mA.
  • V-Effektiv (true rms) Überwachung der Gesamtschwingung.
  • Robustes Metallgehäuse, dadurch hohe Schutzart.
Der Sensor
Der Schwingungstransmitter der Bauform VT überwacht Maschinen- und Anlagen nach ISO 10816. Der Sensor misst dabei die effektive Schwinggeschwindigkeit (true rms) an einer nicht rotierenden Bauteiloberfläche. Er überträgt den Kennwert als Stromsignal (4...20 mA) an das Prozessleitsystem.
Der Einsatzbereich
Die robuste Ausführung, die hohe Schutzart sowie der max. Temperaturbereich von 105 °C ermöglichen den Einsatz in Applikationen mit rauen Umgebungen.
Die Inbetriebnahme
Das Gerät ist einfach, ohne Hilfe einer zusätzlichen Parametriersoftware, in Betrieb zunehmen.
Schwingungstransmitter VT
Überwachung des Gesamtschwingungszustandes von Maschinen und Anlagen nach ISO 10816. Geräteanschluss über M12-Steckverbindung.

VTV122 - Schwingungstransmitter, Schwingungstransmitter veff nach ISO 10816, Geräteanschluss über M12-Steckverbindung Schwingungstransmitter nach ISO 10816 Messbereich veff: 0...25 mm/s Analogausgang 4...20 mA, IP 69K, Umgebungstemperatur -30...125 °C, M12-Steckverbindung, 4...20 mA analog

Steckverbindungen und -verteiler

(gesondert zu bestellen)
EVT010 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, Kontakte vergoldet, –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-Kabel
EVT011 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, Kontakte vergoldet, –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 10 m PVC-Kabel
EVT012 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, Kontakte vergoldet, –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 25 m PVC-Kabel
EVM002 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVM003 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...90 °C, 10 m PUR-Kabel

Aktuelles Bulletin