Die OG BasicLine jetzt auch in Kunststoffausführung!
Kompakte und leistungsstarke optische Sensoren der Bauform M18.
- Für Standardapplikationen in der Förder- und Handlingstechnik.
- Die kostengünstige Alternative in PNP- oder NPN-Ausführung.
- Einweg- und Reflexlichtschranken fest eingestellt („Plug & Play").
- Reflexlichtaster: einfache Einstellung mittels Potentiometer.
- Universell zu befestigen durch Systemkomponenten und Montagezubehör.
Applikationen
Die Kunststoffsensoren der Bauform OG sind insbesondere für Positionserfassungen in der Förder- und Handlingstechnik konzipiert. Neben der Erfüllung der technischen Anforderungen sind die Sensoren zudem kostengünstig.
Varianten
Die Einweg- und Polfilter-Reflexlichtschranken sind fest eingestellt. Nach der Montage, die mit Hilfe des optionalen Zubehörs besonders zeit- und kostensparend erfolgen kann, sind die Sensoren in kurzer Zeit betriebsbereit. Die Tastweite des Reflexlichttasters lässt sich mittels Potentiometer präzise für die jeweilige Applikation einstellen.
Applikationen:
Förder- und Handlingstechnik
Reflexlichttaster - Rotlicht 645 nm - M12-Steckverbindung - 3-Leiter DC
Refexlichtschranke - Rotlicht 645 nm - M12-Steckverbindung - 3-Leiter DC
Einweglichtschranke - Sender - Rotlicht 645 nm - M12-Steckverbindung
![]() | OGS100 - Einweglichtschranke, M18 x 1, DC, IP 67 , Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite ...8 m, M12-Steckverbindung |