Neues sicheres AS-i Ausgangsmodul.
Dezentrale Ansteuerung von sicheren Aktuatoren.
- AS-i SmartLine – sicheres Ausgangsmodul für den Schaltschrank.
- 1 sicherer zwangsgeführter Relaisausgang.
- 4 nicht sichere Eingänge.
- Sichere dezentrale Ansteuerung von Aktuatoren über AS-Interface.
- Zertifizierung nach EN 954-1/SC 4, IEC 61508/SIL3 und EN ISO13849-1/PLe.
Sicheres AS-i Ausgangsmodul
Das neue, sichere AS-i SmartLine Safety at Work Ausgangsmodul ermöglicht den Anschluss von sicheren Aktuatoren an AS-Interface. Die Ansteuerung des sicheren AS-i Ausgangsmoduls erfolgt mit einem der zwei zur Auswahl stehenden AS-i Sicherheitsmonitore. Mit der anwendungsnahen Konfigurations- und Diagnosesoftware ASIMON V3.0 erfolgt die Zuordnung und Verknüpfung der sicherheitsrelevanten Buskomponenten übersichtlich und schnell in neuer Funktionsplandarstellung unter Windows.
SmartLine-Modul
![]() | AC030S - Sicheres aktives AS-i Ausgangsmodul, SIL 3 gemäß EN 62061, IEC 61508 / SIL 3 und EN ISO 13849 - 1 / PL e, zur sicheren Ansteuerung von Aktuatoren, IP 20, Combicon |