ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Alternativer Prozessanschluss für die elektronischen Manometer PG.

Alternativer Prozessanschluss für die elektronischen Manometer PG.

Ab jetzt auch mit konischem G 1 Prozessanschluss erhältlich.

  • Optimale Ablesbarkeit durch elektronische Zeigeranzeige.
  • Verdrehbares Display mit LED-Bargraph zur Anzeige der Schaltpunkte.
  • Wahlweise Tendenzanzeige oder Min-Max-Anzeige über den LED-Bargraph.
  • Über LED-Anzeige und optische Tasten programmierbare Ausgangsfunktionen.
  • Hygienisches, frontbündiges Design und hohe Gesamtgenauigkeit (0,2 %).
Variable Prozessanschlüsse für das Manometer
Neben den bisher erhältlichen elektronischen Kontaktmanometern mit Aseptoflex Vario-Prozessanschluss für den Hygienebereich oder G 1/2-Prozessanschluss für Hydraulikapplikationen gibt es jetzt auch Geräte mit einem konischen G 1-Gewinde. Dieser Prozessanschluss erlaubt mit den erhältlichen Adaptern ebenfalls einen frontbündigen Einbau. Des Weiteren kann er für hygienische Applikationen genutzt werden. In bestehenden Anlagen ist so der Austausch der Geräte noch einfacher zu realisieren. Alle weitere technischen Daten sowie die Eigenschaften der Messzelle entsprechen denen des Manometers PG27 mit Aseptoflex Vario-Gewinde.

Frontbündige Manometer mit G 1 Prozessanschluss · Ausgangsfunktion PNP/NPN Öffner / Schließer + Analogausgang programmierbar

PG2893 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...25 bar, M12-Steckverbindung
PG2894 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...10 bar, M12-Steckverbindung
PG2895 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...4 bar, M12-Steckverbindung
PG2896 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,12...2,5 bar, M12-Steckverbindung
PG2897 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,05...1 bar, M12-Steckverbindung
PG2898 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,01...0,25 bar, M12-Steckverbindung
PG2899 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...1 bar, M12-Steckverbindung
PG2889 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,01...0,1 bar, M12-Steckverbindung
Informationen zu weiteren Varianten finden Sie hier:
Das erste vollelektronische Kontaktmanometer... Die Synthese aus elektronischem Drucksensor und analoger Anzeige.

Aktuelles Bulletin

Selector