Neue Pt100-Sensoren für industrielle Anwendungen.
Für schnelle Temperatursprünge.
- Ideale Ansprechzeiten von T05 = 1 s und T09 = 3 s.
- Stabdurchmesser 6 mm bzw. 8,2 mm beim TM9900 (Titan-Messfühler).
- Robustes V4A-Gehäuse mit Schutzart IP 68 / IP 69K.
- Hohe Druckfestigkeit für unterschiedliche Einsatzbereiche.
- Präzise Temperaturmessung durch Pt100-Sensorelement, Klasse A.
Genau und langlebig
Die Stabsensoren gewährleisten durch das Verwenden eines Pt100-Elements der Genauigkeitsklasse A eine sehr präzise Temperaturmessung. Die hohe Schutzart IP 68 / IP 69K und das V4A-Gehäuse garantieren die Langlebigkeit der Sensoren.
Noch schnellere Reaktionszeiten
Die Ansprechzeit ist durch den Einsatz neuester Technologien und einer sehr dünnen Sensorspitze extrem schnell.
Viele Applikationsmöglichkeiten
Als Ergänzung zu dem bestehenden Produktprogramm ergeben sich mit diesen neuen Sensoren vielfältige Applikationslösungen.