Neue Generation der bekannten OBF-Lichtleiterverstärker.
Große Performance zum kleinen Preis!
- Gute Performance, wie z. B. eine hohe Schaltfrequenz von 3000 Hz.
- LED-Anzeige zur Kontrolle von Betrieb, Schaltzustand und Funktion.
- Variable Montagemöglichkeiten: Hutschienen- oder Flächenmontage.
- Einfaches Parametrieren mittels Teach-Tasten.
- Umfangreiches Angebot an Lichtleitern und Zubehör.
Neue Generation
Die neue Generation Lichtleiterverstärker der Bauform OBF weist ein unschlagbares Preis- / Leistungsverhältnis auf.
Variable Montage
Die Sensoren lassen sich auf einer Hutschiene oder mittels Befestigungslöchern montierten. Eine schnelle Inbetriebnahme garantiert das einfache ifm-Teach-Konzept. Nach zweimaligem Druck der Teach-Tasten ist der Sensor Betriebsbereit.
Für anspruchsvolle Applikationen
Für anspruchsvolle Applikationen stehen erweiterte Funktionen wie eine manuelle Feineinstellung sowie ein Impulsverlängerung (time delay function) zur Verfügung.
Applikationen
Verpackungs-, Lebensmittelindustrie
M12-Anschluss, x-polig, Elektrische Ausführung, DC
M8-Anschluss, 4-polig, Elektrische Ausführung, DC
Anschlussleitung 2m PVC-Kabel, Elektrische Ausführung, DC
![]() | OBF502 - Fiberoptikverstärker, für kunststoffummantelte Fiberoptiken, Serie FE/FT-11, Funktionskontrollausgang, Automatische Erkennung PNP/NPN, IP 65, Umgebungstemperatur -25...60 °C, PVC-Kabel |
M8-Anschluss, 3-polig, Elektrische Ausführung, DC
![]() | OBF503 - Fiberoptikverstärker, für kunststoffummantelte Fiberoptiken, Serie FE/FT-11, Automatische Erkennung PNP/NPN, IP 65, Umgebungstemperatur -25...60 °C, M8-Steckverbindung |