Multicode Reader zur optischen Identifikation.
Identifikation von Barcodes und 2D-Codes
- Drehlagenunabhängiges Lesen von Barcodes und 2D-Codes.
- Hohe Lesesicherheit.
- Code-Vergleicher-System im Sensor.
- Einstellhilfe durch Laserpointer.
- Integrierte Ethernet-, TCP/IP- und EtherNet/IP-Schnittstelle.
Drehlagenunabhängiges Lesen von Barcodes und 2D-Codes
Unabhängig von der Ausrichtung und der Anzahl der Codes dekodieren die Hochleistungsalgorithmen automatisch 1D- oder 2D-Codes. Ein Optimierungsmodus erlaubt zusätzliche Einstellungen, um jeden Code sicher identifizieren zu können.
Hohe Lesesicherheit
Automatische Einstellung der Belichtungszeit: Die Sensorcharakteristik und die segmentierte Beleuchtung lassen sich zusätzlich anpassen, damit so auch bei stark reflektierenden metallischen Oberflächen optimale Ergebnisse erzielt werden können.
Code-Vergleicher-System im Sensor
Intelligenz im Sensor reduziert die Datenübertragung. Durch Code-Identifizierung und -Vergleich im Sensor kann eine aufwendige Anwendungsprogrammierung entfallen.
Anwendung
Der Multicode Reader findet in der Industrie ein breites Anwendungsspektrum. Von der Produktverfolgung, Produktionssteuerung bis hin zur Produktidentifikation sind seine Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Herstellung von Solaranlagen
- Lebensmittelindustrie
- Fördertechnik
- Werkzeugmaschinen
- Druckmaschinen