Modulare Strömungsüberwachung für den Feldeinsatz.
Auswerteeinheit für den flexiblen Anschluss von Strömungssensoren.
- Zum Anschluss von Sensoren mit großer Eintauchtiefe.
- Anwendbar für Sensoren aus Keramik, V4A und Titan.
- Messbereich dank Teach-Taste leicht skalierbar.
- Strömungs- und Schaltpunktanzeige erfolgt mittels LED direkt vor Ort.
- Robustes Gehäuse mit hoher Schutzart.
Hohe Flexibilität
Die Verbindung zwischen Auswerteeinheit und Sensor sowie die Versorgung erfolgen über standardisierte M12-Steckverbindungen.
Einfache Bedienung und hohe Funktionalität
Der Abgleich der Strömung und die Einstellung der Schaltpunkte erfolgen per Tastendruck. Die Anzeige der Strömung und des Schaltpunktes werden über eine mehrfarbige LED-Anzeige dargestellt. Eine hohe Reproduzierbarkeit der Schaltpunkte bietet optimale Einsatzmöglichkeiten.
Die elektronische Verriegelung der Einstellungen und Rücksetzung der Parameter auf Werkseinstellungen bieten zusätzliche Sicherheit.
Auswertelektronik für Strömungssensoren der Baureihe SF
![]() | SR5900 - Auswerteeinheit für Strömungssensoren, Anschluss: 1 Sensor, Strömungs- und Leitungsüberwachung, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, M12-Steckverbindung |
Sensoren zum Anschluss an die Auswerteelektronik
M12-Sensorkopf
![]() | SF5200 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung | |
![]() | SF5201 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung |
M12-Sensorkopf mit variabler Eintauchtiefe
![]() | SF6200 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Bauform für Klemmadapter, IP 67, M12-Steckverbindung |