ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Miniaturisierter Schwingungssensor.

Miniaturisierter Schwingungssensor.

Neue Bauform zum Anschluss an die Diagnoseelektronik VSE.

  • Flache Bauform von ca. 12 mm.
  • Seitlicher geschirmter Kabelabgang.
  • Integrierter Selbsttest.
  • Großer Frequenzbereich bis 10 kHz.
Schwingungssensor VSA003
Der Beschleunigungssensor dient zur Messdatenerfassung der octavis Diagnoseelektronik VSE. Die flache Bauform sowie der seitliche Abgang des geschirmten Kabels ermöglichen eine Montage auch an schlecht zugänglichen Orten. Durch den Einsatz modernster Siliziumsensorik ist die Sensorempfindlichkeit langzeitstabil, temperaturunabhängig und unempfindlich gegen mechanische und elektrische Störeinflüsse.


Aktuelles Bulletin