Einfach kombiniert: Maschinenschutz und Trendanalyse.
Überarbeitetes, kompaktes Schwingungsdiagnosegerät mit Trendspeicher.
- Permanente Schwingungsüberwachung nach ISO 10816.
- Integrierter Trendspeicher zur Dokumentation und Auswertung.
- Zwei Schaltausgänge für Warnung und Alarm.
- Zusätzliche frequenzselektive Online-Diagnose (z.B. Wälzlager, Unwucht)
- Einfache Bedienung über die PC-Software.
Permanente Maschinenüberwachung - erweitert durch Pegelüberwachung nach ISO 10816.
Die kompakten Schwingungsdiagnosegeräte der Baureihe VE kombinieren die Schwingungsüberwachung, Diagnose und Trendspeicherung auf kleinstem Raum. Der integrierte Beschleunigungssensor misst dabei permanent die Maschinenschwingungen an einer nicht rotierenden Bauteiloberfläche und errechnet neben den ISO-Kenngrößen optional auch frequenzselektive Diagnosewerte. Alle berechneten Kennwerte werden in einem nicht flüchtigen internen Speicher abgelegt. Mit einem frei einstellbaren Speicherintervall lässt sich die Trenddauer den Bedürfnissen des Anwenders anpassen. Die Bedienung des Gerätes erfolgt bequem mittels PC-Software.
Wälzlagerdiagnose: 2 Schwingpegel + 2 frequenzselektive Diagnosegrößen
![]() | VB1001 - Wälzlagerwächter, Schwingungsüberwachung von bis zu 2 Diagnosegrößen und 2 Pegelwerten, Spektrale Analyse Hüllkurven-FFT Trendanalyse, IP 67, Umgebungstemperatur -30...60 °C, |
Schwingungsdiagnosegerät: 2 Schwingpegel + 5 frequenzselektive Diagnosegrößen
Zubehör
Steckverbindungen und -verteiler
Aktuelles Bulletin
Applikationen
Schwingungsüberwachung am Kühlturm einer Abluftanlage
Überwachung & Diagnose von Zentrifugen und Dekantern
Lagerüberwachung am Abluftventilator im Verwaltungsgebäude
Belebungsanlage - Lagerüberwachung am Drehkolbengebläse
Warnung bei Kavitation
Schwingungsdiagnose an einem Homogenisierer
Kontinuierliche Lagerüberwachung an einem Separator