M18-Lasersensoren für höchste Präzision bei kleinen Objekten.
Hochgenaue Positionserfassung in der Montage- und Handlingstechnik.
- Sichere Erfassung auch kleinster Objekte ab 0,5 mm Durchmesser.
- Qualität und Genauigkeit zu einem unschlagbaren Preis.
- Sichtbarer Laserlichtfleck für eine einfache Ausrichtung der Sensoren.
- Teach-Verfahren spart Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme.
- Präzise Hintergrundausblendung für eine sichere Funktion.
Hochgenaue Lasersensoren
Auch kleinste Objekte werden dank der Lasertechnologie sicher erfasst. Die Einrichtung der Sensoren ist dabei sehr anwenderfreundlich: Der sichtbare Laserfleck und das neue Teach-Verfahren ermöglichen die optimale Einstellung der Sensoren in kürzester Zeit. Mit den neuen Lasersensoren der Bauform OG ist die Entscheidung für Lasergeräte keine Frage des Preises mehr.
Varianten
Diese Baureihe umfasst leistungsstarke Einwegsysteme, Reflexlichtschranken mit Polfilter und Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung für anspruchsvolle Applikationen, wie sie häufig in der Montage- und Handlingstechnik vorkommen. Über die Teach-Tasten ist die Hell- / Dunkelschaltung bequem einstellbar. Alle Sensoren haben ein robustes Edelstahlgehäuse.