ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

M18-Lasersensoren für höchste Präzision in der Laserklasse 1.

M18-Lasersensoren für höchste Präzision in der Laserklasse 1.

Hochgenaue Positionserfassung in der Montage- und Handlingstechnik.

  • Sichere Erfassung auch kleinster Objekte ab 0,5 mm Durchmesser.
  • Qualität und Genauigkeit zu einem unschlagbaren Preis.
  • Sichtbarer Laserlichtfleck für eine einfache Ausrichtung der Sensoren.
  • Teach-Verfahren spart Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme.
  • Präzise Hintergrundausblendung für eine sichere Funktion.
Hochgenaue Lasersensoren
Auch kleinste Objekte werden dank der Lasertechnologie sicher erfasst. Die Einrichtung der Sensoren ist dabei sehr anwenderfreundlich: Der sichtbare Laserfleck und das Teach-Verfahren ermöglichen die optimale Einstellung der Sensoren in kürzester Zeit. Mit den neuen Lasersensoren der Bauform OG ist die Entscheidung für Lasergeräte keine Frage des Preises mehr.
Laserschutzklasse 1
Diese Baureihe umfasst leistungsstarke Einwegsysteme, Reflexlichtschranken mit Polfilter und Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung für anspruchsvolle Applikationen, wie sie häufig in der Montage- und Handlingstechnik vorkommen. Über die Teach-Tasten ist die Hell- / Dunkelschaltung bequem einstellbar. Alle Sensoren haben ein robustes Edelstahlgehäuse.
Applikationen
Montage- und Handlingstechnik

M12-Steckverbindung · 3-Leiter DC PNP

OGH700 - Reflexlichttaster, M18 x 1, Hintergrundausblendung, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °CTastweite: 0,02...0,2 m, M12-Steckverbindung
OGP700 - Reflexlichtschranke, M18 x 1, Polfilter, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite 0,2...15 m, M12-Steckverbindung
OGP701 - Reflexlichtschranke, M18 x 1, Polfilter, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite 0,2...2 m, M12-Steckverbindung
OGS700 - Einweglichtschranke, M18 x 1, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, DC, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...60 m, M12-Steckverbindung
OGS701 - Einweglichtschranke, M18 x 1, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, DC, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...2 m, M12-Steckverbindung
OGE700 - Einweglichtschranke, M18 x 1, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...60 m, M12-Steckverbindung
OGE701 - Einweglichtschranke, M18 x 1, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...2 m, M12-Steckverbindung

Aktuelles Bulletin