OG-Familie an die Leine genommen.
Die erfolgreichen optischen M18-Sensoren jetzt auch als Kabelvariante
- Bewährtes PUR-Kabel für variable Verbindung.
- Robustes Edelstahlgehäuse aus V4A für alle Anwendungsbereiche.
- Als Taster mit Hintergrundausblendung.
- Reichweiten bis zu 25 m (Lichtschranke) bzw. 0,3 m (Taster).
- Hoher Temperaturbereich von -25...80 °C.
Lichtschranke der Bauform M18
Hochwertige Technologie, außergewöhnliche Leistungsmerkmale und ein überragendes Preis-/Leistungsverhältnis bieten den Einsatz in nahezu allen Bereichen an.
Einstellbare Performance Line
Bei den Sensoren lassen sich die Tast- bzw. Reichweiten, die Hintergrundausblendung sowie Hell- und Dunkelschaltung einfach und bequem mittels Teach-Tasten einstellen.
Kabelanschluss
Das 2 m lange PUR-Kabel lässt sich beliebig kürzen. Damit ist eine schnelle und einfache Verbindung mit der Steuerung möglich.
Neben den OG-Kabelsensoren bietet die ifm electronic auch Sensoren mit M12-Stecker an.
Für Applikationen zur Positionskontrolle in der Fabrikautomation, bei Werkzeugmaschinen, im Handlingsbereich und in der Holzindustrie.