MAXIpower im MINIformat. Jetzt auch mit Laserklasse 1.
Lasertechnologie für die Montage- und Handlingstechnik.
- Hohe Präzision: auch kleinste Objekte bis 0,8 mm werden sicher erkannt.
- Hohe Schaltfrequenz bis 2000 Hz für schnelle Prozesse.
- Optik frontal oder seitlich mit diversen Befestigungsmöglichkeiten.
- Präzise Hintergrundausblendung für eine sichere Funktion.
- Umfangreiches Zubehör, z.B. Montage- und Feinjustageeinheit.
Hohe Präzision und Laserschutzklasse 1
Die Sensoren erfassen kleinste Objekte bis zu einem Durchmesser von nur 0,8 mm. Erweiterte Einsatzmöglichkeiten dieser hochgenauen, kleinen und bewährten Bauform bietet jetzt ein Laser der Schutzklasse 1 (EN 60825).
Außergewöhnliches Preis- / Leistungsverhältnis
Mit den Lasersensoren der Bauform OJ ist die Entscheidung für Lasergeräte keine Frage des Preises mehr.
Einfache Ausrichtung und Montage
Der auf dem Objekt sichtbare Laserlichtfleck erleichtert die Ausrichtung der Sensoren, die zudem durch umfangreiche Befestigungskomponenten innerhalb kürzester Zeit montiert sind.
Applikationen
Für Applikationen, die eine hohe Genauigkeit erfordern. Erfassung kleinster Objekte oder Objekthöhen.