ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Präziser Lasersensor der Bauform O5 mit Laserklasse 1.

Präziser Lasersensor der Bauform O5 mit Laserklasse 1.

Lasersensor mit exzellenter Performance zum niedrigen Preis.

  • Lasertechnologie für Montage-, Handlingstechnik und Fabrikautomation.
  • Hohe Präzision: Auch kleinste Objekte werden sicher erkannt.
  • Sichtbarer Laserlichtfleck: einfache Ausrichtung der Sensoren.
  • Umfangreiches Sortiment an Befestigungskomponenten.
  • Teach-Verfahren spart Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme.
Laserschutzklasse 1
Die Baureihe O5 umfasst ein leistungsstarkes Einwegsystem, eine Reflexlichtschranke mit Polfilter und ein Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung.
Hohe Präzision
Die Sensoren erfassen auch kleinste Objekte bis zu einem Durchmesser von 1,5 mm.
Umfangreiches Zubehör
Für die schnelle und einfache Montage, die präzise Ausrichtung und die Befestigung der Sensoren bietet die ifm electronic ein breites Spektrum von Befestigungskomponenten.
Applikationen
Montage-, Handlingstechnik, Fabrikautomation

M12-Steckverbindung / 3-Leiter DC PNP

O5H700 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °CTastweite: 0,02...0,2 m, M12-Steckverbindung
O5P700 - Reflexlichtschranke, Polfilter, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...15 m, M12-Steckverbindung
O5S700 - Einweglichtschranke, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, DC, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...60 m, M12-Steckverbindung
O5E700 - Einweglichtschranke, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...60 m, M12-Steckverbindung

Aktuelles Bulletin