ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Kompakter Abstandssensor mit 75 m Reichweite auf Tripelspiegel.

Kompakter Abstandssensor mit 75 m Reichweite auf Tripelspiegel.

Der Weitsichtige – mit der Technologie des Siegers.

  • Einsatz bei Tageslicht bis zu 100.000 Lux möglich.
  • 2 Schaltausgänge, davon ein Ausgang als Analogausgang parametrierbar.
  • Einzigartiges Preis- / Leistungsverhältnis.
  • Skalierbarer Messbereich.
  • Umfangreiches Zubehör, z. B. Montage- und Feinjustageeinheit.
PMD-Technologie
(Sieger Hermes Award 2005)
Durch das innovative ON-Chip-Lichtlaufzeitmesssystem mit PMD-Technologie (Photo-Misch-Detektor) ist der O1D106 ein Abstandssensor mit den Fähigkeiten eines Messsystems zum Preis eines Standardsensors.
Kompakter Abstandssensor mit 75 m Reichweite
Mit den optional erhältlichen Reflektoren lassen sich Abstände in einem Bereich von 1 m bis 75 m erfassen. Dabei sind die Anwendungsbereiche vielseitig: Der Sensor kann z.B. zur Positionskontrolle von Krananlagen eingesetzt werden.
Umfangreiches Zubehör
Das Zubehörprogramm bietet große Tripelspiegel sowie eine Montage- bzw. Feinjustageeinheit für eine einfache Befestigung und präzise Ausrichtung des Sensors.
O1D106 - Optischer Abstandssensor, Sichtbares Laserlicht, Laserschutzklasse 2, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IP 67, Umgebungstemperatur: -10...60 °C, Tastweite: 1...75 m, M12-Steckverbindung

Aktuelles Bulletin