Kapazitiver Sensor reduziert Variantenvielfalt.
Mit einem Tastendruck einsatzbereit.
- Einfacher Abgleich in der Applikation mittels Tastendruck.
- Automatisches Erkennen von PNP- oder NPN-Ausgangslasten.
- Schließer- / Öffnerfunktion frei wählbar.
- Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes.
- Einfache Montage mittels Befestigungsbändern.
Anwendung:
Kapazitive Sensoren erfassen Schüttgüter oder Flüssigkeiten durch nichtmetallische Materialien. Die kapazitiven Sensoren der Baureihe KQ lassen sich entweder auf einer planen Fläche oder mittels Halter und Kabelbindern an Rohren befestigen. Mittels optionalem Zubehör lassen sich die Sensoren flexibel und damit zeitsparend in unterschiedlichste Anwendungen integrieren.
Inbetriebnahme:
Das neue Bedienkonzept ermöglicht den Abgleich und das Einstellen der Ausgangsfunktion mit einem Tastendruck. Die automatische Lasterkennung vereinfacht den Anschluss an die marktüblichen Steuerungen.
Bauform 48x20x14 - nichtbündiger Einbau - 2m PVC Kabel
Bauform 48x20x14 - nichtbündiger Einbau - Kabelstecker M8
Bauform 48x20x14 - nichtbündiger Einbau - Kabelstecker M12
![]() | KQ6005 - Kapazitiver Sensor, 1x open collector DC PNP, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, PVC-Kabel, mit M12-Steckverbindung |
Zubehör:
![]() | E12153 - Montageadapter für Flächenmontage | |
![]() | E12154 - Montageadapter für Flächenmontage | |
![]() | E11099 - Montageadapter | |
![]() | E10880 - Befestigungsband, Länge 760 mm |