Kapazitive Sensoren mit einem Tastendruck einsatzbereit.
Mit einem Tastendruck ist der Sensor parametriert und einsatzbereit.
- Schließer- / Öffnerfunktion einstellbar mittels Tastendruck.
- Automatische Erkennung von PNP- oder NPN-Ausgangslasten.
- Leichte Einstellung des Schaltpunktes mittels Tastenbedienung.
- Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes mittels 4-Punkt-LED.
- Robustes Edelstahlgehäuse für ein höheres Anzugsdrehmoment.
Anwendung
Kapazitive Sensoren erfassen metallische und nichtmetallische Werkstoffe in unterschiedlichen Applikationen.
Inbetriebnahme
Über die beiden Tasten wird die Ausgangsfunktion Schließer oder Öffner sowie der Schaltpunkt eingestellt. Die Schaltpunkteinstellung erfolgt dabei nur durch einen kurzen Tastendruck. Die Einstellungen können mittels Tastensperre gesichert werden.
Die automatische Erkennung einer PNP- oder NPN-Last, die variable Einstellung der Schaltfunktion und der schnelle Anschluss über die Steckverbindung erleichtern die Inbetriebnahme und reduzieren die Variantenanzahl.