ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Kapazitive Sensoren mit Durchblick.

Kapazitive Sensoren mit Durchblick.

Erfassen von leitenden Medien durch die Wandung

  • Einfacher Abgleich in der Applikation mittels Tastendruck.
  • Automatische Erkennung von PNP- oder NPN-Ausgangslasten.
  • Schließer- / Öffnerfunktion frei wählbar.
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes.
  • Erhöhte Störfestigkeit.
Anwendung
Die Sensoren des Typs KG506x sind optimiert für das Erfassen leitender Medien durch nichtmetallische Wandungen oder an Bypässen. Sie werden eingesetzt, um den Mindestfüllstand, Leckagen oder eine Überfüllung von Behältern zu erfassen.
Inbetriebnahme
Das neue Bedienkonzept ermöglicht den Abgleich und die Einstellung der Ausgangsfunktion mit nur einem Tastendruck. Die automatische Lasterkennung vereinfacht die Projektierung und Inbetriebnahme an unterschiedlichen Auswertesystemen.
Applikationen
Optimiert für das Erfassen von leitenden Medien mit einer Dielektrizitätskonstante > 20

KG5067 - Kapazitiver Sensor, M18 x 1, Teach-Funktion, Automatische Erkennung PNP/NPN , Elektronisches Schloss, Schutzschlauchstutzen, DC PNP/NPN, Schaltabstand 8 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, PVC-Kabel
KG5069 - Kapazitiver Sensor, M18 x 1, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Schutzschlauchstutzen, DC PNP, Schaltabstand 8 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, PVC-Kabel

Aktuelles Bulletin