ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Kamerasystem O2M für mobile Arbeitsmaschinen.

Kamerasystem O2M für mobile Arbeitsmaschinen.

Ethernet-Schnittstelle zur einfachen Geräteanbindung.

  • Auch einsetzbar als Rückfahrkamera durch schaltbare Bildspiegelfunktion.
  • Ganzjahresbetrieb durch temperaturgesteuerte Scheibenheizung.
  • Geschlossenes, robustes Metallgehäuse.
  • Programmier- und Parametrierschnittstelle für CoDeSys 2.3.
  • e1-Typgenehmigung durch das Kraftfahrtbundesamt.
Mobiltaugliche Ethernet-Kamera
In nahezu allen mobilen Maschinen setzen Anwender heute Displays zur Anzeige von Maschineninformationen ein. Gleichzeitig überwachen in immer mehr Applikationen Kamerasysteme die Arbeitsbereiche. Das neue Kamerasystem O2M lässt sich durch die integrierte Ethernet-Schnittstelle direkt an die grafikfähigen PDM360 Dialoggeräte mit Farbdisplay anschließen. Dadurch entfällt ein separater Monitor. Über bedienfreundliche Parametrier- und Steuerfunktionen der CoDeSys-Applikationsbibliothek wird die Bildübertragung und -darstellung den jeweiligen Anforderungen in der mobilen Maschine angepasst. Das robuste IP 69K Gehäuse erlaubt eine Montage im Außenbereich der Fahrzeuge und Maschinen.

Funktionen und Vorteile
Der mechanische Aufbau
Die Ethernet-Kamera O2M hat ein rundherum geschlossenes Zink-Druckgussgehäuse der Schutzart IP 69K. Die zwei integrierten M12-Steckverbindungen stellen alle wichtigen Anschlüsse für die Versorgung und Kommunikation zur Verfügung. Bei der Montage lässt sich das Gerät über ein Adaptersystem direkt auf der mobilen Arbeitsmaschine befestigen. Eine temperaturgesteuerte Scheibenheizung ermöglicht ein Defrosten des Kameraobjektivs bei extremen Wetterlagen.
Die Kamera-Elektronik
Der moderne CMOS-Sensor, der leistungsfähige Controller und die integrierte Firmware bilden die Basis der Bilderfassung und -aufbereitung. So kann der Anwender bei Bedarf z.B. Weißabgleich und Farbsättigung individuell einstellen.
Zusätzliche Funktionen durch digitale Bilderfassung
Das digitale Erfassen und Übertragen der Bilddaten gestattet ein Skalieren und freies Positionieren des Kamerabildes. Durch eine Splitscreen-Darstellung lassen sich gleichzeitig bis zu vier Kamerabilder auf dem PDM360 Dialogmonitor anzeigen. Zusätzlich bietet das PDM360 die Möglichkeit, Einzelbilder auf einer CompactFlash-Karte abzuspeichern. Diese lassen sich z.B. für die Protokollierung einsetzen.
Parametrierbar mit IEC 61131-3 Funktionen
Die Parametrierung der Kamerafunktionen und der Datenübertragung erfolgt direkt aus der mit CoDeSys programmierten PDM360 Applikation. Funktionsbausteine erlauben das Spiegeln, Drehen, Zoomen und Skalieren der angezeigten Kamerabilder. Bei Bedarf lassen sich Elemente zur Visualisierung und das Kamerabild gleichzeitig darstellen.
Ethernet-Schnittstelle
Die O2M-Kamera ist mit einer Ethernet-Schnittstelle zur Kommunikation ausgerüstet. Im Gegensatz zu analogen Kamerasystemen lässt sich über einen einfachen Ethernet-Hub bzw. -Switch das Kamerabild auf beliebig vielen Displays anzeigen. Ebenso können auf diesem Wege mehrere O2M-Kameras an ein Display angeschlossen werden.
E11898 - Verbindungskabel, gerade / gerade, Ethernet, Gekreuztes Patchkabel, IP 67 / IP 42 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, 2 m PVC-Kabel
EVC001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC002 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel

Aktuelles Bulletin