Intuitive Bedienung: Temperatursensoren der ifm.
Einbauen – einstellen – fertig!
- Einfachste Schaltpunkteinstellung über zwei optimal ablesbare Stellringe.
- Exzellente Ansprechzeit: T05 = 1 s und T09 = 3 s.
- Mechanische Verriegelung verhindert ungewolltes Verstellen.
- Schaltpunkte zwischen -25 °C und 140 °C frei einstellbar.
- Schaltet unabhängig von Umgebungstemperaturen.
„Der muss nicht vom Spezialisten eingestellt werden.“
Der erste schaltende Temperatursensor, der über eine intuitive Bedienung verfügt, gepaart mit einer exzellenten Ansprechzeit und einem kompakten Gehäuse.
Geringster Installationsaufwand bei hoher Sicherheit
Die einfache Bedienung über zwei radiale Stellringe am Sensor erlaubt jedem Benutzer eine schnelle und genaue Einstellung der Schaltpunkte, auch ohne anliegende Systemtemperatur. Durch die Möglichkeit der mechanischen Verriegelung wird ein ungewolltes Verstellen ausgeschlossen. Für Manipulationssicherheit sorgt eine optional erhältliche Schutzkappe.
Temperatursensor TK
Einstellung der Schaltpunkte über Stellräder am Sensor
M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet · Ausgangsfunktion NO/NC antivalent
M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet · Ausgangsfunktion 2 x NO
M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet · Ausgangsfunktion 1 x NO / 1 x NC
![]() | TK7480 - Elektronischer Temperatursensor, 2 Schaltausgänge, OUT1: Schließer / OUT2: Öffner, Hysterese, 5 K, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: -25...140 °C, M12-Steckverbindung |