Intelligente Temperatursensoren mit IO-Link.
Kompakte Bauform mit optimierter Anzeige.
- Sensoren sowohl mit Analog- als auch Schaltausgang verfügbar.
- Kommunikation über IO-Link Spezifikation 1.0.
- Pt100 / Pt1000 Auswerteelektronik mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten.
- Kompaktsensor mit integriertem Temperaturfühler.
- PNP / NPN umschaltbar.
Auswerteelektroniken – Bauform TR
Die Ausführungen der Bauform TR ermöglichen die Auswertung von Pt100 oder Pt1000 Sensoren in Temperaturbereichen zwischen -40...300 °C.
Analog-, Schalt- und IO-Link-Signale werden in Verbindung mit einem gut lesbaren 4-stelligen LED-Display generiert. In Kombination mit Kabelfühlern, Stabsensoren oder hygienischen Temperatursensoren ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Kompaktsensoren – Bauform TN
Die kompakten Geräte der Baureihe TN mit integriertem Fühler zeichnen sich durch eine exzellente Ansprechzeit, hohe Druckfestigkeit und einen adaptiven Prozessanschluss aus. Analog-, Schalt- und IO-Link Signale werden frei programmierbar zwischen -40...150 °C generiert.
Kompaktsensoren Bauform TN mit integriertem Pt1000 Messelement
Ausgangsfunktion 1 x NO/NC programmierbar
Ausgangsfunktion 2 x NO/NC programmierbar
Auswertelektronik Bauform TR zum Anschluss von Pt100 / Pt1000 Sensoren