ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Genial einfach: die innovative Drucksensor-Generation PK.

Genial einfach: die innovative Drucksensor-Generation PK.

Drucksensoren der Baureihe PK - jetzt auch mit 1 Schaltausgang.

  • Ein Schaltausgang als Schließer mit fester Hysterese (2 %).
  • Mechanische Verriegelung verhindert ungewolltes Verstellen.
  • Einfache Schaltpunkteinstellung über optimal ablesbaren Einstellring.
  • Edelstahl-Messzelle ohne separate Dichtung.
  • Sehr gut geeignet für den Einsatz in der Kältetechnik, Hydraulik und Pneumatik.
Weitere Variante der Baureihe PK
Die Drucksensoren der Reihe PK gibt es nun auch mit nur einem Schaltausgang. Dieser ist als Schließer mit 2 % Hysterese ausgelegt. Die Einsatzgebiete sind neben Hydraulik und Pneumatik auch Applikationen, bei denen Gasdrücke bis 400 bar auftreten können.
Das einfache Bedienkonzept
Faszinierend ist die einfache Bedienung: Die radialen Einstellringe mit einer optimal ablesbaren Einheitenskala erlauben jedem Benutzer eine schnelle und genaue Einstellung des Schaltpunktes, auch ohne anstehenden Systemdruck. Durch die Möglichkeit der mechanischen Verriegelung wird ein ungewolltes Verstellen ausgeschlossen. Für die nötige Transparenz sorgen zwei gut sichtbare LEDs als Schalt- und Betriebsbereitschaftsanzeige.
Prozessanschluss G 1/4 A, M5 I

Ausgangsfunktion Schließer, PNP

PK5520 - Elektronischer Druckschalter, 1 Schaltausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...400 bar, M12-Steckverbindung
PK5521 - Elektronischer Druckschalter, 1 Schaltausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...250 bar, M12-Steckverbindung
PK5522 - Elektronischer Druckschalter, 1 Schaltausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...100 bar, M12-Steckverbindung
PK5523 - Elektronischer Druckschalter, 1 Schaltausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...25 bar, M12-Steckverbindung
PK5524 - Elektronischer Druckschalter, 1 Schaltausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: 0...10 bar, M12-Steckverbindung

Zubehör

E30094 - Schutzkappe, mit Verplombungmöglichkeit, für Drucksensoren Typ PK, für Temperatursensoren Typ TK, für Schwingungswächter VK
E30057 - Drosselschraube
E30063 - Flanschadapter, 600 bar

Steckverbindungen und -verteiler

EVC001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC002 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel

Aktuelles Bulletin

Selector