Induktive Sensoren für den Ex-Bereich: Rundum robust.
Kategorie 3D (Zone 22) und Kategorie 3G (Zone 2).
- Gewindebauformen von M12 bis M30 in Ganzmetallausführung.
- Quaderbauformen mit Schaltabständen bis 40 mm.
- ecolink M12-Steckverbinder für eine sichere Verbindung.
- Hohe Vibrations- und Schockfestigkeit.
- Varianten in 3- und 4-Leiter Technik.
Eckig
Die Sensoren der Quaderbauform IMC eignen sich besonders für den Einsatz in der Fördertechnik. Die beiden rundum gut sichtbaren LEDs lassen den Schalt- und Betriebszustand auch unter ungünstigen Einbaubedingungen gut erkennen.
Unschlagbar
Beim Gehäuse besteht sowohl das Gewinderohr als auch die Stirnfläche aus Edelstahl.
Einmalig
ifm-Steckverbinder der Serie ecolink erfüllen die strengen Normenanforderungen und dürfen damit in EX-Bereiche der Kategorie 2D, 3D und 3G eingesetzt werden.
Applikationen:
Siloklappen, Elevatoren, etc.
M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer · 3-Leiter DC PNP · Edelstahl V4A
Bauform Quader · Abmessungen 40 x 40 mm · M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion antivalent · 4-Leiter DC PNP · PA
Zubehör · Edelstahl
![]() | E10735 - Befestigungswinkel | |
![]() | E10736 - Befestigungswinkel | |
![]() | E10737 - Befestigungswinkel | |
![]() | E11119 - Montageset, Klemmzylindermontage | |
![]() | E11120 - Montageset, Klemmzylindermontage |