Induktive Schlitzsensoren – klein, günstig und vielseitig.
Präzise Positionsabfrage für Messgeräte und Instrumente.
- Standardisiertes Gehäuse zur einfacheren Integration.
- Abnahmen nach ATEX und IECEx.
- Namur-Schnittstelle.
- Großer Temperaturbereich.
Einsatzgebiete
Applikationen für Schlitzsensoren finden sich bei Messgeräten oder Instrumenten für Druck- und Durchflussmessungen. Die Sensoren sind individuell montierbar und ermöglichen ein verschleißfreies und berührungsloses Schalten. Die Bedämpfungselemente können aus unterschiedlichen Materialien bestehen.
Typische Anwendungen
In Zählwerken bedämpft eine Schlitzscheibe den Sensor. Bei Zeigerwerken schaltet der Sensor beim Eintauchen der Steuerfahne.
Varianten
Die neuen induktiven Schlitzsensoren sind Zugelassen für den ATEX-Bereich Gas und Staub der Kategorie 1. Die Sensoren können außerhalb des ATEX-Bereiches mit 24 V betrieben werden.
Applikationen:
Armaturen, Messgeräte, Ventilboxen.