ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Induktive Quaderbauformen für einfachste Montage.

Induktive Quaderbauformen für einfachste Montage.

Sensoren für den Einsatz in der Fördertechnik.

  • Rundum gut sichtbare Eck-LEDs in jeder Verstellposition.
  • Sehr hoher Schaltabstand bis 40 mm.
  • Integrierte Befestigungsschelle.
  • Aktive Fläche in 5 Positionen frei wählbar.
  • Varianten in 3- und 4-Leitertechnik.
Einsatzgebiete
Die neue induktive Quaderbauform IMC (40 x 40 mm) eignet sich besonders für den Einsatz in der Fördertechnik. Für Schweiß-Applikationen gibt es nun auch magnetfeldfeste und teflonbeschichtete Geräte.
Varianten
Die vielfältigen Varianten der IMC-Bauform sind in: 3- oder 4-Leitertechnik, mit Korrekturfaktor 1 oder speziell für den Schweißbereich erhältlich.
Installation
Durch Lösen der Verstellschraube ist der Sensorkopf in fünf verschiedene Positionen drehbar und somit optimal an die Applikation anzupassen. Die beiden rundum gut sichtbaren Eck-LEDs lassen den Schalt- und Betriebszustand auch unter ungünstigen Einbaubedingungen erkennen.
IM5115 - Induktiver Sensor, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, , DC PNP, Schaltabstand 20 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert, Kontakte vergoldet
IM5116 - Induktiver Sensor, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, DC PNP, Schaltabstand 35 mm, nicht bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert
IM5117 - Induktiver Sensor, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, DC PNP, Schaltabstand 40 mm, nicht bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert
IM5123 - Induktiver Sensor, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, DC PNP, Schaltabstand 20 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert
IM5134 - Induktiver Sensor, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, DC PNP, Schaltabstand 35 mm, nicht bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert
IM5136 - Induktiver Sensor, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, DC PNP, Schaltabstand 40 mm, nicht bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert
IM5128 - Induktiver Sensor, Korrekturfaktor = 1, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, DC PNP, Schaltabstand 20 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert
IM5130 - Induktiver Sensor, Korrekturfaktor = 1, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, DC PNP, Schaltabstand 35 mm, nicht bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert
IM5131 - Induktiver Sensor, Korrekturfaktor = 1, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, DC PNP, Schaltabstand 40 mm, nicht bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert
IM5132 - Induktiver Sensor, Korrekturfaktor = 1, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, DC PNP, Schaltabstand 20 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert
IM5133 - Induktiver Sensor, Korrekturfaktor = 1, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, DC PNP, Schaltabstand 35 mm, nicht bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert
IM5135 - Induktiver Sensor, Korrekturfaktor = 1, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, DC PNP, Schaltabstand 40 mm, nicht bündig einbaubar, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert
IM5119 - Induktiver Sensor, Korrekturfaktor = 1, Magnetfeldfest, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, DC PNP, Schaltabstand 20 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert
IM5120 - Induktiver Sensor, Korrekturfaktor = 1, Magnetfeldfest, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, DC PNP, Schaltabstand 35 mm, nicht bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert
IM5129 - Induktiver Sensor, Korrekturfaktor = 1, Magnetfeldfest, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, DC PNP, Schaltabstand 40 mm, nicht bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert
IM5124 - Induktiver Sensor, Korrekturfaktor = 1, Magnetfeldfest, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, DC PNP, Schaltabstand 20 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert
IM5125 - Induktiver Sensor, Korrekturfaktor = 1, Magnetfeldfest, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, DC PNP, Schaltabstand 35 mm, nicht bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert
IM5126 - Induktiver Sensor, Korrekturfaktor = 1, Magnetfeldfest, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, DC PNP, Schaltabstand 40 mm, nicht bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert

Aktuelles Bulletin