ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Induktive Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie

~ Überzeugend:ExtremrobustgegenchemischeEinflüsseundTemperaturschocks
  • LebensmittelechteGehäusematerialien.
  • HoheDichtigkeit:IP68/IP69K.
  • GroßerTemperaturbereich:0…100°C.
  • ResistentgegenHochdruckreinigungundaggressiveReinigungsmittel.
  • GelasertesTypenschild:dauerhaftlesbar. DichtimHygiene-undNassbereich HäufigeReinigungsprozesse~~TemperaturschocksundeinehoheBeständigkeitgegenReinigungsmittelzeichnendiebiszu100°CeinsetzbarenSensorenaus. Materialien BeimGehäusebestehtsowohldasGewinderohralsauchdieStirnflächeausEdelstahl. ApplikationsnaheTests EineReihevonTestshabendieSensorenfürdenEinsatzimLebensmittelbereichqualifiziert:
  • Temperaturschocktest
  • 1000-stündigerLangzeittest
  • Dampfkesseltest Applikationen Hygiene-undNassbereich M12-Steckverbindung·Ausgangsfunktion·3-LeiterDCPNP IFT240~
  • IGT247 - Induktiver Sensor, M18 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, DC PNP, Schaltabstand 5 mm, bündig einbaubar, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur 0...100 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
    IIT228 - Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Ganzmetall-Gehäuse, DC PNP, Schaltabstand 10 mm, bündig einbaubar, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur 0...100 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet

    Aktuelles Bulletin