ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

ifm Opto-Familie wächst: O4 – der große Bruder vom O5.

ifm Opto-Familie wächst: O4 – der große Bruder vom O5.

Lichtschranken mit großen Reichweiten für unterschiedliche Industriezweige.

  • Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Einweg- und Polfilterlichtschranke.
  • Varianten: fest eingestellte Reichweiten, Potentiometer oder Teach-Tasten.
  • Qualität zum attraktiven Preis.
  • Universell zu befestigen.
  • Optimiertes Montagezubehör für eine zeitsparende Befestigung.
Verschiedene Industriezweige
Diese Allround-Lichtschranke mit ihrer großen Reichweite ist optimal geeignet für den Einsatz in der Holz-, Papier und Automobilindustrie, Transport- und Fördertechnik sowie in der Stahlverarbeitung.
Varianten
Die Lichtschranke ist erhältlich in folgenden Ausführungen: BasicLine: fest eingestellte Varianten oder Einstellung mittels skaliertem 240° Potentiometer, PerformanceLine: die Einstellung erfolgt mittels Teach-Tasten.
Montagezubehör
Durch den optional erhältlichen Edelstahlvollschutz ist der Sensor bestmöglich vor mechanischen Zerstörungen geschützt. Das umfangreiche Montagezubehör ermöglicht eine einfache, flexible und zeitsparende Adaption.
O4H200 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Potentiometer, Hellschaltung, DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,1...2 m, M12-Steckverbindung
O4H201 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Potentiometer, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,1...2 m, M12-Steckverbindung
O4H500 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,1...2,6 m, M12-Steckverbindung
O4P200 - Reflexlichtschranke, Polfilter, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0,3...18 m, M12-Steckverbindung
O4P201 - Reflexlichtschranke, Polfilter, Hellschaltung, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0,3...18 m, M12-Steckverbindung
O4P500 - Reflexlichtschranke, Polfilter, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0,3...22 m, M12-Steckverbindung
O4S200 - Einweglichtschranke, DC, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0...50 m, M12-Steckverbindung
O4S500 - Einweglichtschranke, DC, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite ...80 m, M12-Steckverbindung
O4E200 - Einweglichtschranke, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0...50 m, M12-Steckverbindung
O4E201 - Einweglichtschranke, Hellschaltung, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0...50 m, M12-Steckverbindung
O4E500 - Einweglichtschranke, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite ...80 m, M12-Steckverbindung