ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

RFID-Tags für Montage- und Förderanlagen

RFID-Tags für Montage- und Förderanlagen

ID-Tags für Temperaturen bis 130 °C.

  • Schreib- / Leseabständen bis 20 mm.
  • Montage der ID-Tags direkt in Metall.
  • Optimiert für Temperaturbereiche bis 130 °C.
  • Einfache, universelle Montage.
  • Schutzart IP 67.
ID-Tags für RF-Identifikationssystem DTS125
Die robusten, batterielosen ID-Tags eignen sich speziell für den Einsatz in hohen Temperaturbereichen, wie sie in Lackieranlagen oder Öfen zu finden sind. Die Tags sind bis zu einer maximalen Temperatur von 130 °C und der Schutzart IP 67 spezifiziert. Die Codierung der Werkstückträger erfolgt über einen Schreib- / Leseabstand bis zu 20 mm. Das ID-Tag der Bauform M18 x 1 kann direkt in metallische Werkstückträger wie Getriebe oder Motorblöcke eingeschraubt werden. Aufwendige mechanische Befestigungen entfallen.
Die Funktion
ID-TAGs sind die Informationsträger des RF-Identifikationssystems. Sie bestehen aus einem robusten, montagefreundlichen Kunststoffgehäuse mit integriertem Transponder. Der Transponder besteht aus einem Mikrochip mit einem bis zu 100.000-mal wiederbeschreibbaren Speicher und der Antennenspule. Die ID-TAGs werden an den zu codierenden Objekten befestigt und stellen so eine logische Verbindung zwischen dem Code und dem zugehörigen Objekt, zum Beispiel einem Werkstückträger, her.

ID-Tags: Lese- / Schreibköpfe

E80301 - ID-TAG, Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen, Einschraubmontage, IP 67, Umgebungstemperatur -40...85 °C
E80302 - ID-TAG, Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen, mit ID-TAG E80301, IP 67, Umgebungstemperatur -40...85 °C
E80311 - ID-TAG, Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen, Einschraubmontage, in Metall, IP 67, Umgebungstemperatur -25...85 °C
E80312 - ID-TAG, Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen, IP 67, Umgebungstemperatur -25...85 °C
E80317 - ID-TAG, Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C
E80318 - ID-TAG, Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C
E80319 - ID-TAG, Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C
E80320 - ID-TAG, Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen, IP 67, Umgebungstemperatur -35...50 °C

Lese- / Schreibköpfe

DTA100 - Lese-/Schreibkopf, Erkennen von Objekten auf Transporteinrichtungen; geeignet für Vorbeifahrgeschwindigkeiten bis 0,5 m/s, mit integriertem AS-i Slave Profil 7.4, M12-Steckverbindung, IP 67, Umgebungstemperatur -20...50 °C, M12-Steckverbindung
DTA101 - Lesekopf, Erkennen von Objekten auf Transporteinrichtungen; geeignet für Vorbeifahrgeschwindigkeiten bis 0,5 m/s, mit integriertem AS-i Slave Profil 7.3, M12-Steckverbindung, IP 67, Umgebungstemperatur -20...50 °C, M12-Steckverbindung
DTA300 - Lese-/Schreibkopf, Erkennen von Objekten auf Transporteinrichtungen; geeignet für Vorbeifahrgeschwindigkeiten bis 0,5 m/s, mit integriertem AS-i Slave Profil 7.4, M12-Steckverbindung, IP 67, Umgebungstemperatur -20...60 °C, M12-Steckverbindung