RFID-Tags für Montage- und Förderanlagen.
ID-Tags für Temperaturen bis 200 °C.
- Schreib- / Leseabständen bis 80 mm.
- Montage der ID-Tags direkt in Metall.
- Einfache, universelle Befestigung.
- Schutzart IP 68.
- Flexible Montagemöglichkeiten für Paletten und Werkzeugträger.
ID-Tags für RF-Identifikationssystem DTS125
Die neuen robusten, batterielosen ID-Tags eignen sich besonders für den Einsatz in hohen Temperaturbereichen wie in Lackieranlagen oder Öfen. Die ID-Tags E80322 sind bis zu einer maximalen Temperatur von 200 °C und der Schutzart IP 68 spezifiziert. Die Codierung der mobilen Datenspeicher kann durch einen Schreib- / Leseabstand bis 80 mm realisiert werden. ifm electronic bietet mit dem DTS125 eine „Plug and Play“ Komplettlösung zum Codieren und Identifizieren mittels RFID-Technologie.
Die Funktion
ID-TAGs sind die Informationsträger des RF-Identifikationssystems. Sie bestehen aus einem robusten, montagefreundlichen Kunststoffgehäuse mit integriertem Transponder.
Die ID-TAGs werden an den zu codierenden Objekten befestigt und stellen so eine logische Verbindung zwischen dem Code und dem zugehörigen Objekt, zum Beispiel einem Werkstückträger, her.
Applikationen
Produktionssteuerung in der Montage- und Fördertechnik.