Hygienischer Grenzstandsensor mit antivalentem Ausgang.
Ohne Schwingung immer auf dem richtigen Niveau.
- Kein Medienabgleich erforderlich dank werkseitiger Voreinstellung.
- Hygienegerechtes Design mit wartungsfreiem Dichtungskonzept.
- Robustes Edelstahlgehäuse mit Lasertypenschild für dauerhafte Lesbarkeit.
- Unempfindlich gegen Schaum und Anhaftung.
- Einfache Montage durch lageunabhängigen Einbau.
Füllstand unter Kontrolle
Der neue hygienische Grenzstandsensor LMT überwacht sicher den Füllstand in Speichertanks oder schützt Pumpen vor dem Trockenlauf. Dank seiner kompakten Sensorspitze lässt er sich selbst in kleine Rohrleitungen von DN25 integrieren.
„Plug & Play“
Die werkseitige Voreinstellung auf unterschiedliche Medienarten macht einen Abgleich überflüssig, selbst bei viskosen und klebrigen Produkten wie z. B. Ketchup. Die Geräteauswahl erfolgt mit Hilfe einer umfangreichen Medienliste.
Lebensmittelecht
Aufgrund der hochwertigen Gehäusematerialien wie V4A Edelstahl (1.4404) und PEEK erfüllt der Sensor alle Anforderungen für den Hygienebereich. Ein gelasertes Typenschild für eine dauerhafte Lesbarkeit
sowie die hohe Schutzart IP 68 / IP 69K für Reinigungsprozesse sind selbstverständlich.
M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion NO / NC antivalent · 4-Leiter DC PNP
Vollständige Medienliste