ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich.

Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich.

Neue Tauchsonde mit ATEX-, IECEx- und GL-Zulassung.

  • ATEX-Zulassung für Gruppe I, Kategorie M1 und Gruppe II, Kategorie 1G und 1D.
  • GL-Zulassung nach Environmental Category C, F, EMC 1.
  • Längswasserfest: Es tritt kein Wasser bei Kabelbeschädigung in die Sonde ein.
  • Hohe Beständigkeit durch Edelstahlgehäuse und FEP-Kabel.
  • Gute Gesamtgenauigkeit und Langzeitstabilität.
Anwendungsgebiete
Die ATEX-Tauchsonden der PS3-Serie dienen zur Füllstandmessung in explosionsgefährdeten Bereichen wie Behältern, Tanks, Brunnen, Fließgewässern, Bohrlöchern oder Abwasseranlagen. Die Sensoren lassen sich in Zone 0, 1, 2 bzw. Zone 20, 21, 22 sowie im Bergbau einsetzen. Die GL-Zulassung erlaubt die Anwendung im marinen Bereich.
Vorteile
Durch das analoge Ausgangssignal und den Einsatz der Zweileitertechnik ist eine einfache Einbindung in Applikationen leicht zu bewerkstelligen. Die Sonde wird über einen Ex-Speisetrenner oder eine Zenerbarriere mit Spannung versorgt.

2-Leiter-Anschlusstechnik und Analogausgang 4...20 mA

PS308A - Pegelsonde, Analogausgang, IP 68, Umgebungstemperatur T6: -10...60 / T5: -10...80 / T4: -10...85; °C, Messbereich: 0...0,25 bar, FEP-Kabel
PS307A - Pegelsonde, Analogausgang, IP 68, Umgebungstemperatur T6: -10...60 / T5: -10...80 / T4: -10...85; °C, Messbereich: 0...0,6 bar, FEP-Kabel
PS317A - Pegelsonde, Analogausgang, IP 68, Umgebungstemperatur T6: -10...60 / T5: -10...80 / T4: -10...85; °C, Messbereich: 0...1 bar, FEP-Kabel

Aktuelles Bulletin

Selector