Induktive Ganzmetallsensoren: Jetzt auch in NPN-Ausführung.
Für nahezu jede Applikation. Hochwertig, robust, dicht in den Bauformen M8 bis M30.
- T-Serie: Absolut dicht im Hygiene- und Nassbereich.
- R-Serie: Widerstandsfähig und robust im Schweißbereich.
- C-Serie: Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel.
- Vibrations- und schockfest.
- Gelasertes Typenschild: dauerhaft lesbar.
Unschlagbar
Die Stirnfläche eines Ganzmetallsensors hält mechanischen Beanspruchungen wie Schlägen um ein Vielfaches häufiger stand als ein Sensor mit Kunststofffläche.
Edel und stark
Unbeschichtetes Edelstahlgehäuse oder innovative Antihaftbeschichtung unterstützen eine einwandfreie Funktion der Ganzmetallsensoren.
Dicht in jedem Einsatz
Ein innovatives, durchgehendes Dichtungskonzept vom Sensor bis zum Steckverbinder sorgt für einen optimalen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit.
Applikationsnahe Tests
Eine Reihe von Tests haben die Sensoren für den robusten Einsatzfall qualifiziert:
- Schocktest
- Schlagtest
- Bürstentest
- Vibrationstest
Applikationen
Metallverarbeitung und Schweißanlagen