Induktive Ganzmetallsensoren: Einfach unschlagbar!
Extrem widerstandsfähig und überzeugend im Preis in den Bauformen M8-M30.
- Ideal für Applikationen in der Metallverarbeitung.
- Geräte- und Steckverbinder: Abgestimmt für den Einsatz in Ölen.
- Starke aktive Fläche hält Schlägen stand.
- Vibrations- und schockfest.
- Gelasertes Typenschild: dauerhaft lesbar.
Materialien
Beim Gehäuse besteht sowohl das Gewinderohr als auch die Stirnfläche aus Edelstahl.
Öle und Kühlschmiermittel
Diese setzen den installierten Maschinenkomponenten schwer zu. Die O-Ringdichtung aus Viton kombiniert mit der passenden ecolink-Steckverbindung bietet höchsten Schutz gegen Funktionsstörungen.
Applikationsnahe Tests
Eine Reihe von Tests haben die Sensoren für den robusten Einsatzfall qualifiziert:
- Vibrationstest
- Schocktest
- Schlagtest
- Coolant-Test
Applikationen
Werkzeugmaschinen in Verbindung mit Ölen und Kühlschmiermitteln.