Erweiterte Diagnoseelektronik für Maschinen- und Betriebszustände.
Jetzt mit frei konfigurierbaren Betriebsstunden- und Ereigniszählern.
- Frequenzselektive Schwingungsüberwachung von bis zu 4 Messstellen.
- 2 Analogeingänge für zusätzliche Sensoren.
- Ethernet-Schnittstelle zur Einbindung in die Betriebsdatenerfassung.
- Belastungszähler (Stoß, Schwingung, Temperatur).
- Impulsdichte- (Stöße-) und Impulssummenzähler.
Frei einstellbare Zählerfunktion
Neben den bereits bekannten Funktionen wie Diagnose, Überwachung und Trendspeicher können nun zusätzlich bis zu 12 Zähler konfiguriert und mittels Alarmschwelle überwacht werden. Gezählt werden Betriebs-, Belastungsstunden (z. B. aufgrund einer Schwingungswert- bzw. Temperaturschwellenüberschreitung) sowie Impulse pro Zeit und in Summe. Die tatsächlichen Laufzeiten und Beanspruchungsgrößen werden automatisch ermittelt und an ein übergeordnetes System weitergegeben. Beispielsweise lassen sich dann mittels RTM-Software leistungsbezogene Maßnahmen in SAP einleiten. Weitere neue Funktionen sind Passwortschutz mit verschiedenen Zugriffsebenen, Broadcast Search (um weitere VSE Einheiten im Netzwerk zu lokalisieren), DHCP-Option und die Erweiterung der Historienfunktion um die Zählerstände.
Auswerteeinheit für efector octavis Schwingungssensoren der Baureihe VSA
![]() | VSE100 - Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren, 4 Sensoreingänge 0...10 mA, Ethernet Schnittstelle, IP 20, Umgebungstemperatur 0...70 °C, Combicon |