ifm electronic gmbh corporate logo
Kostenlose Hotline 0800 16 16 16 4

Die Synthese aus elektronischem Drucksensor und analoger Anzeige.

Die Synthese aus elektronischem Drucksensor und analoger Anzeige.

Sicherer Betrieb durch gute Ablesbarkeit und elektronische Signalverarbeitung.

  • Optimale Ablesbarkeit durch elektronische Zeigeranzeige.
  • Verdrehbares Display mit LED-Bargraph zur Anzeige der Schaltpunkte.
  • Über LED-Anzeige und optische Tasten programmierbare Ausgangsfunktionen.
  • Hygienisches, frontbündiges Design und hohe Gesamtgenauigkeit (0,2 %).
  • Aseptoflex Vario - neuer G 1 Prozessanschluss mit 4 Dichtungsmöglichkeiten.
Elektronisches "Kontaktmanometer" PG
In der Prozessindustrie sind angesichts der guten Ablesbarkeit häufig mechanische Kontaktmanometer anzutreffen. Das elektronische "Kontaktmanometer" der Serie PG verbindet die gute Ablesbarkeit einer Manometeranzeige mit den Vorteilen eines elektronischen Drucksensors. Im Gegensatz zu mechanischen Kontaktmanometern bietet es noch vielfältigere Möglichkeiten. Als Basisgerät dient die hochwertige Sensorfamilie PI, ergänzt um eine gut ablesbare, analoge Anzeige. Erwähnenswert sind hier besonders der program-mierbare Schalt- und Analogausgang (skalierbar), die hohe Überlastfestigkeit sowie die integrierte Temperaturkompensation. Das Manometer hat eine Auflösung von 0,25 %. Im spannungslosen Zustand ist der Zeiger nicht sichtbar.

Broschüre im PDF Format

Frontbündige Manometer mit G 1 Prozessanschluss - Ausgangsfunktion Schalter PNP/NPN programmierbar + Analogausgang programmierbar

PG2793 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...25 bar, M12-Steckverbindung
PG2794 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...10 bar, M12-Steckverbindung
PG2795 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...4 bar, M12-Steckverbindung
PG2796 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,12...2,5 bar, M12-Steckverbindung
PG2797 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,05...1 bar, M12-Steckverbindung
PG2798 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,01...0,25 bar, M12-Steckverbindung
PG2799 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...1 bar, M12-Steckverbindung
PG2789 - Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0,25%, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, DC PNP/NPN, Analoganzeige, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,01...0,1 bar, M12-Steckverbindung

Zubehör

E33201 - Aseptoflex Vario-Adapter, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Abdichtung durch Dichtring
E33701 - Aseptoflex Vario-Adapter, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Metall auf Metall-Dichtung
E33202 - Aseptoflex Vario-Adapter, Clamp, 2", ISO 2852, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Abdichtung durch Dichtring
E33702 - Aseptoflex Vario-Adapter, Clamp, 2", ISO 2852, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Metall auf Metall-Dichtung
E33212 - Aseptoflex Vario-Adapter, Milchrohrverschraubung, DN40 (1,5"), DIN 11851, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Abdichtung durch Dichtring
E33712 - Aseptoflex Vario-Adapter, Milchrohrverschraubung, DN40 (1,5"), DIN 11851, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Metall auf Metall-Dichtung
E30122 - Einschweißadapter, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Abdichtung durch Dichtring
E30123 - O-Ring
E30124 - Dichtring

Steckverbindungen und -verteiler

EVT004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, Kontakte vergoldet, –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-Kabel
EVT005 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, Kontakte vergoldet, –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 10 m PVC-Kabel