efector valvis goes AS-i.
Positionsrückmeldung für Ein-, Doppelsitz- und Membranventile.
- Integrierter AS-i Chip zur direkten Anbindung an das AS-i Bussystem.
- Frei programmierbare Ventilstellungen: offen / geschlossen / Sitzanliftung.
- Auflösung von 0,2 mm über den gesamten Messbereich.
- Maximaler Ventilhubweg: 80 mm.
Einsatzgebiet
efector valvis ist für die Rückmeldung der Positionen an Ein-, Doppelsitz- und Membranventilen bis 80mm Hub konzipiert. Mit den optional erhältlichen Adaptern ist eine Installation des Sensors an die gängigsten Ventiltypen möglich.
Rückmeldung via AS-i
Ergänzend zur binären 24 V DC Version lassen sich nun die Ausgangssignale des efector valvis direkt über den AS-i Bus übertragen. Es lassen sich bis zu 31 Sensoren an einen Master anschließen.
AS-i Power und Kommunikationsfehler sind über LEDs am Gerät erkennbar.