efector gwr - Verbesserte Performance, jetzt auch mit IO-Link
Hohe Flexibilität durch modulares Sensorsystem.
- Varianten mit 2 bzw. 4 Schaltausgängen oder Analogausgang 4...20 mA / 0...10 V.
- Einfache Bedienung über das Benutzermenü.
- Direkte Anzeige des aktuellen Füllstands mittels LED-Display.
- Sensorlängen bis 160 cm.
- Die Länge des Sensorstabs kann bei Bedarf gekürzt werden.
Anwendung
Der efector gwr arbeitet nach dem Prinzip der geführten Mikrowelle und misst den Füllstand mit Hilfe von elektromagnetischen Impulsen im Nanosekunden-Bereich. Der Sensor ist für kontinuierliche Füllstandüberwachung in nahezu allen Flüssigkeiten geeignet.
Montage
Der Sensor wird direkt mittels Prozessanschluss oder Flansch im Behälter montiert. Bei Bedarf kann der Sensorstab einfach durch den Anwender gekürzt und an den Behälter angepasst werden.
Einstellung
Die Einstellung aller Parameter sowie die Programmierung der Schaltpunkte und die Anzeige des aktuellen Füllstands erfolgen über zwei Programmiertasten und ein 4-stelliges alphanumerisches Display.Zudem kann der Sensor auch über IO-Link oder über das USB-Interface E30396 parametriert, dokumentiert und der Datensatz gespeichert werden.
Einsatzbereiche:
Wasserbasierende Medien, Kühlschmierstoffe, Reinigungsflüssigkeiten, Öle.