ecolink M12, die sichere Verbindung auch in schwierigen Applikationen
Von der Fabrikautomation bis zur Werkzeugindustrie.
- Verbindungstechnik entspricht der M12-Norm (EN 61076).
- Optimale Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage.
- Mechanischer Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung.
- Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration.
- LEDs bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar.
ecolink M12 für anspruchsvolle Anwendungen
Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur hochwertige Materialien, sichere Produktionsprozesse und fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Mutter. Die Montage und Demontage erfolgt dabei ohne Hilfsmittel. Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung hält die Überwurfmutter fest in ihrer Position und garantiert so eine optimale und dauerhafte Abdichtung.
Hochwertige, speziell auf die Anwendung abgestimmte Materialien und eine intensive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren höchsten Qualitätsstandard.